Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Dirección de montaje
-
Transparente
-
Material
-
Calidad del material
-
Tratamiento de superficie
-
Con marco de cubierta
-
Acabado de superficie
-
Con entrada de conducto
-
Con entrada de cable
-
Número RAL (similar)
-
Con entrada de prensaestopas
-
Resistente a los impactos
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/350335-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Sfera Robur
REF. 350335
Soporte 3 módulos SFERA ROBUR
58,13 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/350325-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Sfera Robur
REF. 350325
Soporte 2 módulos SFERA ROBUR
53,48 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/350315-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Sfera Robur
REF. 350315
Soporte 1 módulo SFERA ROBUR
50,80 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.