Soporte función luminoso Mosaic EasyLed - 1 puesto - 2 módulos
Mosaic
LEGRAND
Soporte función luminoso Mosaic EasyLed - 1 puesto - 2 módulos
REF. 080260L
EAN.
3414971580473
Soportes luminosos - Equipados con LED para crear un efecto luminoso a través de la placa - Facilita la identificación del mecanismo en espacios con poca luz y en la oscuridad - Para 2 módulos - Consumo: 0,03 W.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
32,19 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Transformador integrado | No |
---|---|
Con resistencia integrada | Si |
Con fuente de luz | Si |
Con diodo integrado | Si |
Portalámparas | Ninguno |
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA | 230-230 V |
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA | 230-230 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Lámpara | LED |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Conexión roscada |
Color de las lámparas | Blanco |
---|---|
Tipo de fijación | Otros |
Anchura | 11.8 mm |
Altura | 67.3 mm |
Profundidad | 5.6 mm |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
AENOR-030/002553
(0.48 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN