Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 400 mm - Acero Pintado Epoxi
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 400 mm - Acero Pintado Epoxi
REF. 637979
EAN.
3245066379791
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
57,93 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Longitud | 450 mm |
---|---|
Anchura | 80 mm |
Altura | 130 mm |
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | 400-400 mm |
Modelo | Abrazadera de pared |
Ángulo | 90-90 ° |
Carga de trabajo segura según IEC 61537 | 1350 N |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Material | Acero |
---|---|
Calidad del material | Otros |
Tratamiento de superficie | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -20-120 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Temperatura de almacenamiento | -20-120 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
5 documentos
Certificado
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Certificado
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN