Soporte luminoso Mosaic - 2 puestos - 4 módulos- montaje horizontal
Mosaic
LEGRAND
Soporte luminoso Mosaic - 2 puestos - 4 módulos- montaje horizontal
REF. 080258
EAN.
3245060802585
El programa Mosaic™ apoya Soportes iluminados - Para 4, 5 o 2 x 2 módulos horizontales.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
50,06 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 146 mm |
---|---|
Altura | 74.6 mm |
Profundidad | 15.7 mm |
Tipo de montaje de los mecanismos | Parte frontal |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 5 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Tipo de montaje | Montaje con tornillo |
Con clavo | No |
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda | No |
Modelo | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm | No |
Material | Plástico |
Con tornillos | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Calidad del material | Termoplástico |
Con caja de instalación incorporada | No |
Montaje empotrado | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN