Pasar al contenido principal
Logo print

Soporte Mosaic - 1 módulo - 1 puesto estrecho - Fijación con tornillos

Mosaic LEGRAND

Soporte Mosaic - 1 módulo - 1 puesto estrecho - Fijación con tornillos

REF. 080250 EAN. 3245060802509

Compatibilidad con el programa Mosaic™.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2001
4,91 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 33.4 mm
Tipo de montaje Montaje con tornillo
Profundidad 7.2 mm
Altura 71 mm
Tipo de montaje de los mecanismos Parte frontal
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) 1
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) 1
Con caja de instalación incorporada No
Dirección de montaje Vertical
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda No
Con clavo No
Apto para conducto bajo el suelo No
Apto para conducto de instalación de dispositivo No
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm No
Modelo Montado empotrado (escayola)
Calidad del material Otros
Tratamiento de superficie Recubrimiento de Zinc electrolítico
Material Metal
Con tornillos No
Montaje empotrado Si

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00440FR-02.pdf pdf (0.66 Mo)
Hoja técnica
F00440EN-02.pdf pdf (0.66 Mo)
Hoja técnica
F00440ES-01.pdf pdf (0.94 Mo)
14 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01081-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01024-V02.01-FR.pdf pdf (0.85 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00218-V01.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)
Certificado
Certificado
NF-NF012_2666 (1.06 Mo)
Certificado
AENOR-030/002285 (0.47 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2014-144-V1-FR.pdf pdf (0.67 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles