![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-375630-WEB-F.jpg)
Soporte para 3 módulos SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Soporte para 3 módulos SERIE 7
REF. 375630
EAN.
8424748756302
Soporte de la SERIE 7 para 3 módulos. Accesorio instalación para equipos de portero electronico.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
48,59 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Protección antirrobo integrable | No |
---|---|
Material | Otros |
Color | Gris |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Width | 133 mm |
---|---|
Altura | 331 mm |
Profundidad | 19 mm |