Soporte volante complementario de 1 a 4 barras por polo - hasta 4000A
XL³ 800/4000
LEGRAND
Soporte volante complementario de 1 a 4 barras por polo - hasta 4000A
REF. 037325
EAN.
3245060373252
Soporte para 4 barras planas de 50 x 5 a 125 x 5mm o 3 barras de 50 x 10 a 120 x 10mm en posición alineada - Soporte volante - Se monta complementando del soporte fijo ref. 0 373 24 para respetar las separaciones (en función del lpk).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
250,95 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Anchura | 94 mm |
Altura | 165 mm |
Profundidad | 567 mm |
---|---|
Material | Otros |
Color | Otros |
Documentación
2 documentos
Declaración de construcción
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN