Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Dirección de montaje
-
Con clavo
-
Material
-
Tipo de montaje de los mecanismos
-
Calidad del material
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Con tornillos
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm
-
Montaje empotrado
-
Con caja de instalación incorporada
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-K4706-WEB-R.jpg)
BTICINO
Living Now
REF. K4706
Soporte a tornillos para placas Living Now 6 módulos
11,96 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-K4704-WEB-R.jpg)
BTICINO
Living Now
REF. K4704
Soporte a tornillos para placas Living Now 4 módulos
5,98 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-K4703-WEB-R.jpg)
BTICINO
Living Now
REF. K4703
Soporte de tornillos para placas Living Now 3 módulos
3,44 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.