-
Material
-
Calidad del material
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Apto para canal de rejilla
-
Apto para escalera de cables
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Fijación de la bandeja
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Apto para bandeja de cables
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Color
-
Número RAL
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 600 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 500 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 400 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 300 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 200 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 150 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 75/100 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA