Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de conductores (sin toma de tierra)
-
Tamaño de construcción
-
Tamaño de construcción
-
Número de conductores (sin toma de tierra)
-
Tipo de red IT
-
Tipo de red TN
-
Tipo de red TN-C
-
Tipo de red TN-C-S
-
Tipo de red TN-S
-
Tipo de red TT
-
Tipo de red: otros
-
Tipo de montaje
-
Voltaje nominal CA
-
Tensión continua máxima CA
-
Nivel de protección
-
Fusible de respaldo integrado
-
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor)
-
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino)
-
Con contacto de telecomunicación
-
Con contacto de telecomunicación
-
Señalización en el dispositivo
-
Clase de prueba tipo 2
-
Clase de protección (IP)
-
Corriente nominal de descarga (8/20)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412233-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Limitadores / Guardamotores
REF. 412233
Descargador de sobretensiones de baja tensión tipo T2 Imax 40kA/polo - 4P 440 V~ ( IT ) - 4 módulos
1 033,35 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412230-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Limitadores / Guardamotores
REF. 412230
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 1P - 440VA (IT) - 1 módulo
192,51 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.