-
Tensión nominal
-
Tamaño
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Modelo
-
Frecuencia de funcionamiento
-
Clase de operación
-
Clase de operación
-
Tipo de indicador de estado del fusible
-
Capacidad de conmutación
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Anchura
-
Anchura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/012320-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 20A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012302-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 2A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012310-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 10A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012304-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 4A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012316-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012306-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 6A
Sin IVA