![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404675-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas IS basic/plus - para repartidor fila 125A HX³IS
VX³/HX³
LEGRAND
Tapa cubrebornas IS basic/plus - para repartidor fila 125A HX³IS
REF. 404675
EAN.
3245064046756
Tapa cubrebornas específica IS basic y plus con bisagras y cerraduras - Para repartidor de fila 125A HX³ IS - Altura 200mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
117,70 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 200 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
5 documentos
Brochure
Declaración de construcción
Guía de mantenimiento
Guía de instalación
Guía de instalación
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN