Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas IS premium - para DPX³ 160/250 3P/4P sin accesorio - Alt. 200mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas IS premium - para DPX³ 160/250 3P/4P sin accesorio - Alt. 200mm

REF. 404680 EAN. 3245064046800

Tapa cubrebornas específica IS premium - Para DPX³ 160/250 3P/4P sin accesorio - Altura 200mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
484,92 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 600 mm
Altura 200 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 725 mm
Apto para altura de caja 2200 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

6 documentos
Guía de instalación
Guía de instalación
Brochure
Hoja técnica
F03261FR-00.pdf pdf (0.48 Mo)
Declaración de construcción
Guía de mantenimiento
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)