![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021217-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DPX³ 630 con o sin diferencial extraíble - horizontal
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DPX³ 630 con o sin diferencial extraíble - horizontal
REF. 021217
EAN.
3245060212179
Tapa cubrebornas para equipos extraíbles con bisagras y cerradura Equipos en posición horizontal - Para equipos con o sin diferencial - DPX³ 630.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
163,85 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 300 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN