Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DPX³ 630 seccionable - vertical

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DPX³ 630 seccionable - vertical

REF. 021070 EAN. 3414970972200

Tapa cubrebornas metálica para equipos seccionables Equipos en posición vertical con o sin mando rotativo - Para 1 DPX³ 630 sin diferencial.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
127,64 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 600 mm
Altura 400 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 725 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo
Resistencia al impacto IK07
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No

Documentación

1 documento
Brochure

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles