Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DPX³ - horizontal

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DPX³ - horizontal

REF. 021213 EAN. 3245060212131

Tapa cubrebornas metálica - Equipos en posición horizontal - Permite la instalación de mandos motorizados frontales Para 1 DPX³ - Con bisagras y cerradura.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
133,53 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 600 mm
Altura 200 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 725 mm
Apto para altura de caja 2200 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

1 documento
Brochure
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)