Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para 1 DPX 250 - Horizontal - Alt. 200mm

XL³ 160/400 LEGRAND

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para 1 DPX 250 - Horizontal - Alt. 200mm

REF. 020324 EAN. 3245060203245

Tapa cubrebornas para equipos en posición horizontal - 1/4 de vuelta prensiles y precintables - Metal - Para 1 DPX 250 - Altura: 200mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
87,31 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 515 mm
Altura 200 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 575 mm
Apto para altura de caja 1900 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

1 documento
7 documentos
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado