Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas XL³ 800 - para DPX-IS 630 -para celda lateral ext. alt.1550mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas XL³ 800 - para DPX-IS 630 -para celda lateral ext. alt.1550mm

REF. 020441 EAN. 3245060204419

Tapa cubrebornas con bisagras y cerraduras con precortes para DPX 250 o 630 con o sin diferencial - Con precortes para DPX IS 630 - Para celda lateral externa altura 1550 o 1950mm - Altura: 1550mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
640,63 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 250 mm
Altura 1550 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 310 mm
Apto para altura de caja 1900 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

2 documentos
Brochure
Manual de uso
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)