Pasar al contenido principal
Logo print

Embout pour goulotte Aluminium Programme Mosaic à clippage direct 50x85mm

DLP Legrand

Embout pour goulotte Aluminium Programme Mosaic à clippage direct 50x85mm

REF. 603840 EAN. 3245066038407

Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 85 mm
Profundidad 50 mm
Modelo Simétrico
Apto para Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta Si
Tipo de fijación Para atornillar
Material Plástico
Calidad del material Otros
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Otros
Color Otros
Con película protectora No

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F01805EN-00.pdf pdf (0.56 Mo)