![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032807-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para canal de suelo pasacables 92x20
DLPlus
LEGRAND
Tapa final - para canal de suelo pasacables 92x20
REF. 032807
EAN.
3245060328078
Permite bloquear el extremo de la canaleta sobre el suelo 92x20mm n.º de cat. 032800.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
3,64 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 92 mm |
---|---|
Altura | 20 mm |
Número de canales | 0 |
Material | Plástico |
Color | Antracita |
Número RAL | 7016 |
Autoadhesivo | No |
Labio de obturación | No |
Con capa antideslizante | No |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Libre de halógenos | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN