![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-031205-WEB-R.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 16x16 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Tapa final - para moldura DLPlus 16x16 - Blanco
REF. 031205
EAN.
3245060312053
Permite bloquear el final de la minicanal.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
2,48 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Izquierda/derecha |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
---|---|
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Con película protectora | No |
Anchura | 16 mm |
Altura | 16 mm |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN