Tapa metal inox para caja suelo rectangular 16/24 módulos Ref 0 880 22/25/41
Cajas de suelo
LEGRAND
Tapa metal inox para caja suelo rectangular 16/24 módulos Ref 0 880 22/25/41
REF. 088005
EAN.
3414970754981
Tapa + Embellecedor permiten el acceso y la conexión a las tomas de alimentación, VEB y DATA incluidas en la caja de suelo estándar, y su cierre con cordones conectados con total seguridad. A asociar a un kit de soportes.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
221,42 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Versión de la cubierta | Cuadrado |
---|---|
Número de cajas de dispositivos | 1 |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Con entalladura para pavimento | Si |
Profundidad del hueco del suelo | 8 mm |
Armazón protector de suelo | Si |
Color | Gris |
Apto para conductos subterráneos | Si |
Apto para la instalación en piso hueco | Si |
---|---|
Apto para la instalación de doble piso | Si |
Apto para limpieza en mojado | Si |
Outer width | 286 mm |
Longitud exterior | 286 mm |
Longitud de la dimensión de instalación | 264 mm |
Anchura de la medida de instalación | 264 mm |
Profundidad mínima de instalación | 68 mm |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN