Tapa protegida con IP55 de color gris - 2 módulos - Para Classia
Idrobox
BTICINO
Tapa protegida con IP55 de color gris - 2 módulos - Para Classia
REF. 27602
EAN.
8005543630266
Tapas estancas IP44 (garantía cuando están cerradas), 2 módulos. Compatible con mecanismos Classia.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
11,58 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 2 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Montaje empotrado | No |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Gris |
---|---|
Número RAL (similar) | 7035 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | Si |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Tipo de fijación | Otros |
Anchura | 98.2 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 31.2 mm |
Anchura de montaje | 98.2 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN