-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Acabado de superficie
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-021087-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 36 módulos en versión seccionable
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021086-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 36 módulos en versión fija
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021089-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para uno o dos DMX³ o DMX³-I 1600 36 módulos en versión seccionable
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021088-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para uno o dos DMX³ o DMX³-I 1600 36 módulos en versión fija
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-021081-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para DMX³ o DMX³-I en versión seccionable para XL³ 4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021080-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para DMX³ o DMX³-I en versión fija para XL³ 4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-021085-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 24 módulos en versión seccionable
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-021084-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 24 módulos en versión fija
Sin IVA