![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021116-LEGRAND-1000.jpg)
Tapas cubrebornas metálicas XL³ 4000 - DPX³ 1600 con mando - seccionable vertical
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapas cubrebornas metálicas XL³ 4000 - DPX³ 1600 con mando - seccionable vertical
REF. 021116
EAN.
3245060211165
Tapa cubrebornas metálica para versión seccionable con bisagra y cerradura - Equipos en posición vertical - Para 1 DPX³ 1600 con mando motorizado o rotativo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
190,57 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 400 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN