Pasar al contenido principal
Logo print

Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Blanco - 2 módulos

Living Now BTICINO

Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Blanco - 2 módulos

REF. KW05M2V EAN. 8005543669143

Tecla para el acabado estético de doble pulsador de persiana, instalación vertical, 1 módulo, blanco.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
5,98 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Placa de cubierta central
Impresión/marcado Símbolo "flechas"
Símbolo palpable/sin barreras No
Uso Botón interruptor/pulsador
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus No
Tipo de fijación Otros
Ventana de control/salida de luz No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Tratamiento antibacteriano No
Color Blanco
Número RAL (similar) 9003
Con área para etiqueta No
Con lente/símbolo intercambiable No
Resistencia al impacto IK04
Anchura 45 mm
Altura 86 mm
Profundidad 7 mm
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C

Documentación

1 documento
Hoja técnica
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 documento
Certificado
AENOR-030/002589 (0.29 Mo)