-
Valor inicial del rango de medición de corriente
-
Valor final del rango de medición de corriente
-
Valor final del rango de medición de corriente
-
Corriente nominal primaria
-
Frecuencia de la corriente nominal
-
Ejecución de la salida analógica
-
Función de configuración integrada
-
Clase de precisión
-
Con salida de conmutación
-
Modelo
-
Método de montaje
-
Calibrado
-
Con protección de contacto
-
Número de entradas primarias
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tensión nominal
-
Frecuencia
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Sin halógenos
-
Precableado

Transductor de corriente alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 20-150Vcc+48Vca - 1A
Sin IVA

Transductor de corriente alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 230-240Vca - 5A
Sin IVA

Transductor de corriente alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 20-150Vcc+48Vca - 5A
Sin IVA

Transductor de corriente alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 230-240Vca - 1A
Sin IVA

Transductor de corriente alterna de valor RMS VERDADERO
Sin IVA