Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TM3UH90-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TM3UH90
Transductor de corriente alterna TEMA U4 con alimentación aux 20-150Vcc+48Vca - 400V
326,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TM3UH20-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TM3UH20
Transductor de corriente alterna TEMA U4 con alimentación aux 20-150Vcc+48Vca - 110V
326,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TM3U390-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TM3U390
Transductor de corriente alterna TEMA U4 con alimentación aux 230-240Vca - 400V
260,96 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TM3U320-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TM3U320
Transductor de corriente alterna TEMA U4 con alimentación aux 230-240Vca - 110V
260,96 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.