Filtros
Borrar todo
Características técnicas
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TM4UH20-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TM4UH20
Transductor de tensión alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 20-150Vcc+48Vca - 110V
547,93 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TM4UH90-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TM4UH90
Transductor de tensión alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 20-150Vcc+48Vca - 400V
547,93 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TM4U320-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TM4U320
Transductor de tensión alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 230-240Vca - 110V
471,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TM4U390-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TM4U390
Transductor de tensión alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 230-240Vca - 400V
471,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.