Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Tipo de tensión de alimentación
-
1ª tensión de salida
-
Corriente máxima de salida 1
-
Corriente máxima de salida 1
-
Corriente máxima de salida 1
-
Corriente máxima de salida 1
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Tensión de salida ajustable
-
Valor nominal tensión de salida 1
-
Apto para funciones de seguridad
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz
-
Apto para instalación en serie
-
Voltaje de suministro de CC nominal
-
Tensión de salida regulada
-
Potencia suministrada
-
Potencia suministrada
-
Potencia suministrada
-
Potencia suministrada
-
Estabilizado
-
Montaje en carril posible
-
Montaje en pared posible
-
Protección contra cortocircuitos
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Montaje directo posible
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/146625-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 146625
Fuente de alimentación conmutada, monofásica 480W - 20A - 24 V=
1 560,83 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/146624-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 146624
Fuente de alimentación conmutada, monofásica 240W - 10A - 24 V=
1 069,29 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/146623-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 146623
Fuente de alimentación conmutada, monofásica 120W - 5A - 24 V=
726,40 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/146622-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 146622
Fuente de alimentación conmutada, monofásica 75W - 3,2A - 24 V=
498,99 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.