Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Tipo de tensión de alimentación
-
1ª tensión de salida
-
Corriente máxima de salida 1
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Tensión de salida ajustable
-
Valor nominal tensión de salida 1
-
Apto para funciones de seguridad
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz
-
Apto para instalación en serie
-
Tensión de salida regulada
-
Potencia suministrada
-
Estabilizado
-
Montaje en carril posible
-
Montaje en pared posible
-
Protección contra cortocircuitos
-
Anchura de montaje
-
Montaje directo posible
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 047001
Fuente de alimentación monofásica rectificada y filtrada - - 12 V= - 12 W - 1 A
279,65 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.