Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Tipo de tensión de alimentación
-
1st secondary output voltage
-
1ª tensión de salida
-
Corriente máxima de salida 1
-
Corriente máxima de salida 1
-
Corriente máxima de salida 1
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Tensión de salida ajustable
-
Valor nominal tensión de salida 1
-
Valor nominal tensión de salida 1
-
Apto para funciones de seguridad
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz
-
Apto para instalación en serie
-
Tensión de salida regulada
-
Potencia suministrada
-
Potencia suministrada
-
Potencia suministrada
-
Estabilizado
-
Montaje en carril posible
-
Montaje en carril posible
-
Montaje en pared posible
-
Protección contra cortocircuitos
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Montaje directo posible
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Height
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/047054-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 047054
Fuente de alimentación monofásica rectificada no filtrada - 24 V= - 240 W - 10 A
671,77 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/047053-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 047053
Fuente de alimentación monofásica rectificada no filtrada - 24 V= - 120 W - 5 A
460,56 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/01-03-2024/04-30/047051_pw_96391.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 047052
Fuente de alimentación monofásica rectificada no filtrada - 24 V= - 60 W - 2,5 A
330,90 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.