Herramienta para grimpar clavijas RJ 45 - con 3 puntos de engaste
Sin IVA
Minicolumna clip dir-4 comp-H 0,30m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 12U - Ancho 600mm - Carga 36 Kg
Sin IVA
Ángulo plano con tapa OMEGA - 500x100- Gris RAL 7030
Sin IVA
Luminaria de alumbrado de emergencia G5 LED 250 lm 2h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
Interruptor horario programable Mosaic - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Pasarela KNX DALI DIN 64 Balastros
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 9U - Ancho 600mm - Carga 27 Kg
Sin IVA
Accesorio para salida de cables - IP 52 - para caja de suelo ref. 896 86
Sin IVA
Gestor de cables 19 '' con tapa - 2 U para rack de cableado abierto
Sin IVA
Limpiador férula SC (PC/APC)
Sin IVA
Kit de conversión - 3h - para lámparas de 6 a 58W
Sin IVA
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 6U - A600mm - 18 Kg
Sin IVA
Detector de presencia, PIR, KNX, gran alcance, IP65, grandes alturas, empotrado, IP 65
Sin IVA
Bandeja fija 1U Carga 100 kg Profundidad 820mm para armarios profundidad 1000mm
Sin IVA
6 conectores RJ45 Categoría 8 STP
Sin IVA
Cuadro repetidor 6 direcciones - 6 módulos
Sin IVA
Bloque de llamada - 6 direcciones - para alimentación externa - MBTS 12 V~
Sin IVA
Kit de conversión - 1h - para lámparas de 6 a 58W
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, hasta 20 balastos, regulación DALI
Sin IVA
Kit IOR, conversor de señales
Sin IVA
Kit D-POS antena.
Sin IVA
Extensión BUS/SCS - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Fuente de alimentación KNX DIN 320mA
Sin IVA