![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034848-LEGRAND-1000.jpg)
Termostato ajustable 5-60 °C 230 VA 50/60 Hz Contactos NC (5 A) y NA (10 A)
Mosaic
LEGRAND
Termostato ajustable 5-60 °C 230 VA 50/60 Hz Contactos NC (5 A) y NA (10 A)
REF. 034848
EAN.
3245060348489
Termostato mecánico utilizado para controlar el encendido/apagado de los ventiladores para controlar la temperatura en el interior de los armarios. Ajustable de 5 a 60°C, 230V~, 50/60Hz.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
108,96 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Termostato |
---|---|
Voltaje nominal a 50 Hz CA | 230-230 V |
Voltaje nominal a 60 Hz CA | 230-230 V |
Corriente nominal In | 10 A |
Rango de ajuste de temperatura | 5-60 °C |
Tipo de montaje | Otros |
Ejecución de la función de conmutación | Contacto de intercambio (NA/NC) |
---|---|
Con lectura digital | No |
Anchura | 51 mm |
Altura | 68 mm |
Profundidad | 37 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN