Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Ejecución como interruptor principal
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación
-
Ejecución como interruptor de seguridad
-
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia
-
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia
-
Ejecución como conmutador-inversor
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA
-
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Construcción del dispositivo
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Liberación de tensión opcional
-
Apto para montaje en suelo
-
Apto para montaje en suelo
-
Apto para montaje frontal de 4 orificios
-
Apto para montaje frontal de 4 orificios
-
Apto para montaje frontal central
-
Apto para la instalación del distribuidor
-
Apto para montaje intermedio
-
Color del elemento de accionamiento
-
Interbloqueable
-
Grado de protección (IP), frontal
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406547-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406547
Interruptor seccionador DX³ -IS -con disparo a distancia - 4P -400 V~- 125A -6 módulos
500,08 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406546-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406546
Interruptor seccionador DX³ -IS -con disparo a distancia - 4P -400 V~- 100A -6 módulos
397,05 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406544-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406544
Interruptor seccionador DX³ -IS -con disparo a distancia - 4P -400 V~- 63A -4 módulos
336,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406543-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406543
Interruptor seccionador DX³ -IS -con disparo a distancia - 4P -400 V~- 40A -4 módulos
333,70 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.