-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Número de polos (total)
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de polos protegidos
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V
-
Equipos adicionales posibles
-
Montaje empotrado
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
Magnetotérmico DX³ 50kA - 4P- 400V~ - 63A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico DX³ 50kA - 4P- 400V~ - 50A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico DX³ 50kA - 4P- 400V~ - 40A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico DX³ 50kA - 4P- 400V~ - 32A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico DX³ 50kA - 4P- 400V~ - 25A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico DX³ 50kA - 4P- 400V~ - 20A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico DX³ 50kA - 4P- 400V~ - 16A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico DX³ 50kA - 4P- 400V~ - 10A - curva C
Sin IVA