-
Intensidad nominal
-
Intensidad nominal
-
Corriente nominal de fallo ajustable
-
Corriente nominal de fallo ajustable
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Tiempo máximo de retardo
-
Tiempo máximo de retardo
-
Tiempo de retardo ajustable
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Tiempo de retardo ajustable
-
Tipo de montaje
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Tipo de corriente de fallo
-
Tipo de corriente de fallo
-
Con dispositivo de bloqueo
-
Número de polos
-
Frecuencia
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra disparos intempestivos
-
Protección contra disparos intempestivos
-
Anchura
-
Width
-
Altura
-
Height
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Objeto conectado
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 125A - tipo HPI regulables - 300/1000 mA
Sin IVA
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 125A - tipo HPI - 30 mA
Sin IVA
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 63A - tipo HPI regulables - 300/1000 mA
Sin IVA
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 63A - tipo HPI - 30 mA
Sin IVA
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 63A - tipo HPI - 300 mA
Sin IVA
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 125A - tipo AC - 30 mA
Sin IVA
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 125A - tipo AC - 300 mA
Sin IVA