-
Volumen
-
Inalámbrico
-
Material de carcasa
-
Tipo de corriente
-
Tipo de corriente
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Consumo eléctrico
-
Consumo eléctrico
-
Batería incorporada
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Color de la carcasa
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/L4355_12-BTICINO-1000.jpg)
Sonería electrónica 3 melodías Livinglight - 12V - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/NT4355_12-BTICINO-1000.jpg)
Sonería electrónica 3 melodías Livinglight - 12V - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/N4355_12-BTICINO-1000.jpg)
Sonería electrónica 3 melodías Livinglight - 12V - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/L4351_230-BTICINO-1000.jpg)
Sonería de bronce Livinglight - 8VA - 80dB - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/NT4351_230-BTICINO-1000.jpg)
Sonería de bronce Livinglight - 8VA - 80dB - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/N4351_230-BTICINO-1000.jpg)
Sonería de bronce Livinglight - 8VA - 80dB - 1 módulo - Blanco
Sin IVA