Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Intensidad nominal
-
Intensidad nominal
-
Corriente nominal de fallo ajustable
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Tiempo máximo de retardo
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Tiempo de retardo ajustable
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Tipo de montaje
-
Tipo de corriente de fallo
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Con dispositivo de bloqueo
-
Número de polos
-
Frecuencia
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra disparos intempestivos
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Objeto conectado
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410429-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 410429
Bloque diferencial adaptable DX³ -2P-230/400 V~-63 A- 30 mA - tipo A - 2 módulos
645,19 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-410432-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 410432
Bloque diferencial adaptable DX³ -2P-230/400 V~-63 A- 300 mA - tipo A - 2 módulos
616,60 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-410428-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 410428
Bloque diferencial adaptable DX³ -2P-230/400 V~-40 A- 30 mA - tipo A - 2 módulos
500,31 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410431-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 410431
Bloque diferencial adaptable DX³ -2P-230/400 V~-40 A- 300 mA - tipo A - 2 módulos
425,24 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.