-
Tensión nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Tipo de corriente de fallo
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Tipo selectivo
-
Tipo de retardo de corta duración
-
Resistencia al cortocircuito (Icw)
-
Resistencia a la corriente
-
Con dispositivo de bloqueo
-
Número de polos
-
Frecuencia
-
Equipos adicionales posibles
-
Número RAL (similar)
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411678-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 100A - tipo A - 30mA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411676-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 63A - tipo A - 30mA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411688-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 100A - tipo A - 300mA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411686-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 63A - tipo A - 300mA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411675-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 40A - tipo A - 30mA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411674-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 25A - tipo A - 30mA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411685-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 40A - tipo A - 300mA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411684-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 25A - tipo A - 300mA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411790-LEGRAND-1000.jpg)
Inter différentiel DX³ 4P 500mA 40A Type A - 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411791-LEGRAND-1000.jpg)
Inter différentiel DX³ 4P 500mA 63A Type A - 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411792-LEGRAND-1000.jpg)
Inter différentiel DX³ 4P 500mA 80A Type A - 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411793-LEGRAND-1000.jpg)
Inter différentiel DX³ 4P 500mA 100A Type A - 4 modules