-
Intensidad nominal
-
Intensidad nominal
-
Corriente nominal de fallo ajustable
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Tiempo máximo de retardo
-
Tiempo máximo de retardo
-
Tiempo de retardo ajustable
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Tipo de montaje
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Tipo de corriente de fallo
-
Con dispositivo de bloqueo
-
Número de polos
-
Frecuencia
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra disparos intempestivos
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Objeto conectado
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410523-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ -4P-230/400 V~-63 A- 1000 mA - tipo AC Selectivo- 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410521-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ -4P-230/400 V~-63 A- 300 mA - tipo AC Selectivo- 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410500-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ -4P-230/400 V~-63 A- 30 mA - tipo AC - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410512-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ -4P-230/400 V~-63 A- 300 mA - tipo AC - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410499-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ -4P-230/400 V~-40 A- 30 mA - tipo AC - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410511-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ -4P-230/400 V~-40 A- 300 mA - tipo AC - 3 módulos
Sin IVA