Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tensión nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal de fallo
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Tipo de tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Método de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de corriente de fallo
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Tipo selectivo
-
Tipo de retardo de corta duración
-
Resistencia al cortocircuito (Icw)
-
Resistencia a la corriente
-
Con dispositivo de bloqueo
-
Número de polos
-
Frecuencia
-
Equipos adicionales posibles
-
Grado de protección (IP)
-
Profundidad de instalación
-
Número RAL (similar)
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tensión nominal
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Sin halógenos
-
Método de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión

LEGRAND
TX³
REF. 411821
Interruptor diferencial TX³ 63A, 4 polos, 300mA, tipo F, 400VAC, 4 módulos
507,92 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.