Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Intensidad nominal
-
Corriente nominal de fallo ajustable
-
Corriente nominal de fallo
-
Tiempo máximo de retardo
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Tiempo de retardo ajustable
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Tipo de corriente de fallo
-
Con dispositivo de bloqueo
-
Número de polos
-
Frecuencia
-
Grado de protección (IP)
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra disparos intempestivos
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Sin halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Tipo de montaje
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Número de Pack1

LEGRAND
DX³
REF. 410659
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~- con medida -125A - tipo HPI regulable - 30/3000
2 175,58 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.