-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Factor limitador de sobrecorriente
-
Modelo
-
Calibrado
-
Con protección de contacto
-
Diámetro de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Cierre a presión
-
Toma circuito secundario
-
Número de entradas primarias

Toroidal - Ø 35mm - para DPX³/DPX³-I - 150A máx
Sin IVA

Toroidal - Ø 80mm - para DPX³/DPX³-I - 400A máx
Sin IVA

Toroidal - Ø 105mm - para DPX³/DPX³-I - 600A máx
Sin IVA
Toroidal - Ø 140mm - para DPX³/DPX³-I - 1200A máx
Sin IVA
Toroidal - Ø 210mm - para DPX³/DPX³-I - 1800A máx
Sin IVA

Toroidal abierto - Ø 150mm - para DPX³/DPX³-I - 1200A máx
Sin IVA
Toroidal abierto - Ø 300mm - para DPX³/DPX³-I - 2000A máx
Sin IVA