Transductor de tensión alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 230-240Vca - 110V
IME
LEGRAND
Transductor de tensión alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 230-240Vca - 110V
REF. TM4U320
EAN.
8032826155529
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
471,54 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Valor inicial del rango de medición de tensión | 0 V |
---|---|
Valor final del rango de medición de tensión | 600 V |
Frecuencia de la corriente nominal | 50 Hz |
Ejecución de la salida analógica | Otros |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
---|---|
Función de configuración integrada | Si |
Con salida de conmutación | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN