![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042770_pw_93459.jpg)
Transformador equipo separ. circuitos mono - prim 230/400 V/sec 115/230V - 100VA
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Transformador equipo separ. circuitos mono - prim 230/400 V/sec 115/230V - 100VA
REF. 042787
EAN.
3245060427870
Separación de los circuitos Primario: 230-400V -Secundario: 115 - 230V - Potencia: 100VA - Capacidad de las bornas para cable flexible primario: 1 a 4 mm² - Capacidad de las bornas para cable flexible secundario: 1 a 4 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
128,95 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecutado como transformador de seguridad | No |
---|---|
Ejecutado como transformador de separación | Si |
Ejecutado como transformador de ahorro | No |
Tensión primaria 1 | 230-230 V |
Tensión primaria 2 | 400-400 V |
Tensión secundaria 1 | 115-115 V |
Tensión secundaria 2 | 230-230 V |
Potencia aparente nominal | 100 VA |
Tipo de material de aislamiento según IEC 85 | B |
Protección contra cortocircuitos | No |
---|---|
Tensión de cortocircuito relativa Uk | 9.7062045789 % |
Anchura | 84 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 98 mm |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Núcleo anular | No |
Apto para montaje en PCB | No |
Apto para instalación en serie | Si |
Documentación
3 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN