-
Ejecutado como transformador de seguridad
-
Tensión primaria 1
-
Ejecutado como transformador de separación
-
Ejecutado como transformador de ahorro
-
Núcleo anular
-
Apto para montaje en PCB
-
Tensión secundaria 1
-
Apto para instalación en serie
-
Grado de protección (IP)
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Tipo de material de aislamiento según IEC 85
-
Tipo de material de aislamiento según IEC 85
-
Protección contra cortocircuitos
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk

Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 10kVA
Sin IVA

Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 2,5kVA
Sin IVA

Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 4kVA
Sin IVA

Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 5kVA
Sin IVA

Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 6,3kVA
Sin IVA

Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 8kVA
Sin IVA