Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Número de polos (total)
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de polos protegidos
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V
-
Clase de limitación de energía
-
Equipos adicionales posibles
-
Montaje empotrado
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Grado de contaminación
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403614-WEB-R.jpg)
Legrand
TX³
REF. 403614
Disjoncteur TX³ 6kA 3P 6A courbe C
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403615-WEB-R.jpg)
Legrand
TX³
REF. 403615
Disjoncteur TX³ 6kA 3P 10A courbe C
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/403616-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
TX³
REF. 403616
Disjoncteur TX³ 6kA 3P 16A courbe C
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403617-WEB-R.jpg)
Legrand
TX³
REF. 403617
Disjoncteur TX³ 6kA 3P 20A courbe C
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403618-WEB-R.jpg)
Legrand
TX³
REF. 403618
Disjoncteur TX³ 6kA 3P 25A courbe C
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/403619-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
TX³
REF. 403619
Disjoncteur TX³ 6kA 3P 32A courbe C
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403620-WEB-R.jpg)
Legrand
TX³
REF. 403620
Disjoncteur TX³ 6kA 3P 40A courbe C
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403621-WEB-R.jpg)
Legrand
TX³
REF. 403621
Disjoncteur TX³ 6kA 3P 50A courbe C
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403622-WEB-R.jpg)
Legrand
TX³
REF. 403622
Disjoncteur TX³ 6kA 3P 63A courbe C
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.