-
Conector de junta horizontal
-
Conector de junta vertical
-
Material
-
Calidad del material
-
Tipo de conexión
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Apto para canal de rejilla
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Apto para escalera de cables
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Apto para bandeja de cables
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Apto para diámetro de varilla de bandeja de rejilla
-
Acero inoxidable, decapado
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/637990-LEGRAND-1000.jpg)
Enlace o unión Omega para bandejas de altura 100mm y ancho entre 200 y 600mm. PVC color gris RAL 7030
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-637791-WEB-R.jpg)
Enlace OMEGA - para bandejas de alto 50mm y an. entre 200 y 400 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/637891-LEGRAND-1000.jpg)
Enlace OMEGA - para bandejas de alto 75mm y an. entre 200 y 400 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-637790-WEB-R.jpg)
Enlace OMEGA - para bandejas de alto 50mm y an. entre 75 y 150 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/637890-LEGRAND-1000.jpg)
Enlace OMEGA - para bandejas de alto 75mm y an. entre 75 y 150 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA