-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Número de polos (total)
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de polos protegidos
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Tipo de tensión
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de corriente de fallo
-
Tipo de corriente de fallo
-
Capacidad de corte asignada según EN 61009
-
Poder de corte nominal según IEC 60947-2
-
Poder de corte nominal según IEC 60947-2
-
Poder de corte asignado Icn según EN 61009-1
-
Resistencia a la corriente
-
Resistencia a la corriente
-
Con dispositivo de bloqueo
-
Clase de limitación de energía
-
Frecuencia
-
Montaje empotrado
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Grado de protección (IP)
-
Profundidad de instalación
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra disparos intempestivos
-
Protección contra disparos intempestivos

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -40 A-curva C- 30mA-tipo AC
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -6 A-curva C- 300mA-tipo AC
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -10 A-curva C- 300mA-tipo AC
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -16 A-curva C- 300mA-tipo AC
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -20 A-curva C- 300mA-tipo AC
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -25 A-curva C- 300mA-tipo AC
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -32 A-curva C- 300mA-tipo AC
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -40 A-curva C- 300mA-tipo AC
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -6 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -10 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -16 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -20 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -25 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -32 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -40 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial monobloque DX³ 1600 - 10kA curva C - Tipo F 6A
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial monobloque DX³ 1600 - 10kA curva C - Tipo F 10A
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial monobloque DX³ 1600 - 10kA curva C - Tipo F 16A
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial monobloque DX³ 1600 - 10kA curva C - Tipo F 20A
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial monobloque DX³ 1600 - 10kA curva C - Tipo F 25A
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial monobloque DX³ 1600 - 10kA curva C - Tipo F 32A
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -10A-curva C- 10mA-tipo AC
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -16A-curva C- 10mA-tipo AC
Sin IVA

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -6 A-curva C- 30mA-tipo AC
Sin IVA